D-SUB-Behälter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1579049
1579059
1586448
1586449
1586450
1586451
1586453
1586457
1586459
1586461
1586462
1586463
1586468
1586469
1586473
1586485
1586486
1586488
1586498
TC-6648080
TC-6648088
TC-6648104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Anschlusswinkel
(°)
Steckertyp Industrieprodukte Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1579049-91579049

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1579059-151579059

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schneiden & schneiden-Sockel. vertikal vertikal-1586448-9TC-A-DFF 09LPIII/Z-203

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schneiden & schneiden-Sockel. vertikal vertikal-1586449-15TC-A-DFF 15LPIII/Z-203

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schneiden & schneiden-Sockel. vertikal vertikal-1586450-25TC-A-DFF 25LPIII/Z-203

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schneiden & schneiden-Sockel. vertikal vertikal-1586451-37TC-A-DFF 37LPIII/Z-203

0.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1586453-15TC-A-HDF 15 A-KG/T-203

1.16 €

1 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1586457-44TC-A-HDF 44 A-KG/T-203

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1586459-9TC-A-DF 09 A/KG-T1-203

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. vertikal vertikal-1586461-25TC-A-DF 25 PPZ-203

0.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer-Sockel. vertikal vertikal-1586462-26TC-A-HDF 26 LL/Z-203

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer-Sockel. vertikal vertikal-1586463-44TC-A-HDF 44 LL/Z-203

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Eimer-Sockel. vertikal vertikal-1586468-15TC-A-HDF 15 LL/Z-203

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1586469-9TC-A-DF 09 A/KG-F-203

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. vertikal vertikal-1586473-15TC-A-DF 15 PP-203

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schneiden & schneiden-Sockel. vertikal vertikal-1586485-9TC-A-DFF 09LPIII/FP-203

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schneiden & schneiden-Sockel. vertikal vertikal-1586486-25TC-A-DFF 25LPIII/FP-203

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. horizontale Montage-1586488-25TC-A-DF 25 A/KG-T1-203

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Verlötung-Sockel. vertikal vertikal-1586498-9TC-A-DF 09 PP-203

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Druck90Sockel. rechter WinkelneinTC-664808029TC-6648080

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Druck90Sockel. rechter WinkelneinTC-6648088215TC-6648088

1.44 €

1 3 Arbeitstage Druck90Sockel. rechter WinkelneinTC-6648104237TC-6648104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart D-SUB-Behälter RoHS-konform Ja

Technischer Support