Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ES AC31003 |
ES AC31027 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Modell (Herstellermodell) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | ES AC31003 | Ziehen | |
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Unterbrecher | 1 Hersteller | ES AC31027 | Wende |
Loading...
Farbe | Gelb | rot | Verbindung (Elemente) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | verriegeln |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP67 | Beleuchtungsart | Keine | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
Temperatur(°C) | -40 | Druckmotiv | Symbol | Größe (Höhe)(mm) | 56 |
Größe (Breite)(mm) | 80 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 72 | Produktart | Ausschalter |
Recess Durchmesser(mm) | 22 | RoHS-konform | Ja | Funktionen wechseln | + Gehäuse |
Schaltstrom (maximal)(A) | 6 | Schaltspannung(V AC) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Modell (Herstellermodell)
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften