Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäusematerial | Gehäuseausführung | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | 1580952 | 500 | 8 | 4 | 14.84 | 15.6 | 6.9 | 8 | 1580952 | ||
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | 1580956 | 500 | 20 | 10 | 15.6 | 30.08 | 6.9 | 20 | 1580956 | ||
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | 1580957 | 500 | 26 | 13 | 15.6 | 37.7 | 6.9 | 26 | 1580957 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | 1580959 | 500 | 40 | 20 | 15.6 | 55.48 | 6.9 | 40 | 1580959 | ||
0.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | 1582383 | 500 | 6 | 3 | 12.3 | 15.6 | 6.9 | 6 | 1582383 | |||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Sockel | - | Phosphorbronze | 2.54 | - | - | 1582385 | 500 | 50 | 25 | 15.6 | 68.18 | 6.9 | 50 | 1582385 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589654 | - | - | 5 | 5.40 | 6 | 5.08 | 10 | D07a-10 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589655 | - | - | 10 | 5.40 | 6 | 11.43 | 20 | D07a-20 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589656 | - | - | 13 | 5.40 | 6 | 15.24 | 26 | D07a-26 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589657 | - | - | 15 | 5.40 | 6 | 17.78 | 30 | D07a-30 BSA1-G | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589658 | - | - | 17 | 5.40 | 6 | 20.32 | 34 | D07a-34 BSA1-G | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589659 | - | - | 20 | 5.40 | 6 | 24.13 | 40 | D07a-40 BSA1-G | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589660 | - | - | 25 | 5.40 | 6 | 30.48 | 50 | D07a-50 BSA1-G | ||
2.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 1.27 | - | PBT | 1589661 | - | - | 30 | 5.40 | 6 | 36.83 | 60 | D07a-60 BSA1-G | |||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589684 | - | - | 3 | 5.20 | 4.20 | 11.13 | 6 | D05-06 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589688 | - | - | 7 | 5.20 | 4.20 | 19.30 | 14 | D05-14 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589689 | - | - | 8 | 5.20 | 4.20 | 21.30 | 16 | D05-16 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589690 | - | - | 10 | 5.20 | 4.20 | 25.30 | 20 | D05-20 BSA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589691 | - | - | 11 | 5.20 | 4.20 | 27.30 | 22 | D05-22 BSA1-G | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589694 | - | - | 15 | 5.20 | 4.20 | 35.30 | 30 | D05-30 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589695 | - | - | 17 | 5.20 | 4.20 | 39.30 | 34 | D05-34 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589696 | - | - | 20 | 5.20 | 4.20 | 45.30 | 40 | D05-40 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589697 | - | - | 22 | 5.20 | 4.20 | 49.30 | 44 | D05-44 BSA1-G | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589698 | - | - | 25 | 5.20 | 4.20 | 55.30 | 50 | D05-50 BSA1-G | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT | - | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel | - | Phosphorbronze | 2 | nein | - | 1589699 | - | - | 30 | 5.20 | 4.20 | 65.30 | 60 | D05-60 BSA1-G | ||
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | nein | - | 1589742 | - | - | 5 | 7 | 6 | 17.40 | 10 | D01-10 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589743 | - | - | 6 | 7 | 6 | 19.94 | 12 | D01-12 ASA1-G | ||
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589745 | - | - | 8 | 7 | 6 | 25.02 | 16 | D01-16 ASA1-G | ||
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589746 | - | - | 10 | 7 | 6 | 30.10 | 20 | D01-20 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589747 | - | - | 12 | 7 | 6 | 35.18 | 24 | D01-24 ASA1-G | ||
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589748 | - | - | 13 | 7 | 6 | 37.72 | 26 | D01-26 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589750 | - | - | 17 | 7 | 6 | 47.88 | 34 | D01-34 ASA1-G | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589751 | - | - | 20 | 7 | 6 | 55.50 | 40 | D01-40 ASA1-G | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589752 | - | - | 22 | 7 | 6 | 60.58 | 44 | D01-44 ASA1-G | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589753 | - | - | 25 | 7 | 6 | 68.20 | 50 | D01-50 ASA1-G | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | PBT glasfaserverstärkt. UL 94 V-0 | - | Bandkabel RM 1,27 mm | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | Messing | 2.54 | - | - | 1589754 | - | - | 30 | 7 | 6 | 80.90 | 60 | D01-60 ASA1-G | ||
62.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | Glasfaserverstärkt Polyester | - | - | Sockel | Messing | Phosphorbronze | 2.54 | Ja | - | TC-2521012 | 500 | 10 | 5 | 15.6 | 17.38 | 6.9 | 10 | TC-252 1012 | |
67.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | Glasfaserverstärkt Polyester | - | - | Sockel | Messing | Phosphorbronze | 2.54 | Ja | - | TC-2521015 | 500 | 20 | 10 | 15.6 | 30.08 | 6.9 | 20 | TC-252 1015 | |
69.37 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | - | Glasfaserverstärkt Polyester | - | - | Sockel | Messing | Phosphorbronze | 2.54 | Ja | - | TC-2521016 | 500 | 26 | 13 | 15.6 | 37.7 | 6.9 | 26 | TC-252 1016 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Steckverbindermerkmale | + Zugentlastung |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Gehäusematerial
Gehäuseausführung
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Steckverbinder
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften