Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572127
Bündel ⌀ (maximal)(mm) | 6.70 | Bündel ⌀ Bereich | 6,70 mm (max) | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | + Acrylatkleber |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Maße(mm) | 25.5 x 25.4 x 9.1 | Halogen frei | nein |
Hersteller Teilenummer | 154-01119 | Werkstoff | Polyvinylidenfluorid | Maximale Temperatur(°C) | +65 |
Temperatur(°C) | -25 | Größe (Höhe)(mm) | 9.1 | Größe (Breite)(mm) | 25.4 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 25.5 | Produktart | Kabelhalterung | RoHS-konform | Ja |
Modell (Herstellermodell) | 130100-PVC-WH-D1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelhalterung mit Acrylatkleber, die Teilenummer ist 1572127.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572127.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften