Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Kabelbinderbreite (maximal) (mm) | Farbe | Maße (mm) | Befestigungsart | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Montage ⌀ (maximal) (mm) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Produktart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 7 | 7 mm (max) | 4x Faden | 4 | Transparent | - | - | nein | 1386631 | Acrylnitril-Butadien-Styrol | +70 | -20 | - | - | 19 | 19 | - | Kabelhalterung | 93013 c 949 a | ||
11.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Transparent | (L x B) 25 x 25 | - | nein | 543473 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | 25 | 25 | - | Kabelhalterung | 543473 | |
8.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Schwarz | (L x B) 19 x 19 | - | nein | 541189 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | 19 | 19 | - | Kabelhalterung | 541189 | |
10.56 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Schwarz | (L x B) 25 x 25 | - | nein | 541227 | Polyamid 6.6 | +70 | -20 | - | - | 25 | 25 | - | Kabelhalterung | 541227 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | 4x Faden | - | Transparent | (L x B) 26 x 26 | - | nein | 541293 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | Kabelhalterung | WCA 26R | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 3.60 | 3,60 mm (max) | 4x Faden | - | Schwarz | (L x B) 19 x 19 | - | nein | 541314 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 19 | 19 | - | Kabelhalterung | WCA19RBK | ||
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4.80 | 4,80 mm (max) | 4x Faden | - | Schwarz | (L x B) 27 x 27 | - | nein | 541541 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 26 | 26 | - | Kabelhalterung | WCA 26 rbk | ||
4.81 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | - | - | 4x Faden | - | Grün (lange Lumineszenz) | - | - | nein | 546681 | Polyamid 6.6 | - | - | - | - | 25.4 | 25.4 | - | Kabelhalterung | 546681 | ||
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 5 | Ecru | - | Schraubenbefestigung | - | TC-6645712 | PA66 | - | - | 4.30 | 5 | - | 19 | - | Kabelhalterung | TC-6645712 | |
3.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 9 | Schwarz | - | Schraubenbefestigung | - | TC-6645716 | PA66 | - | - | 6.50 | 9.8 | 16 | 23 | - | Kabelhalterung | TC-6645716 | ||
9.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | für Bandkabel | - | lichtgrau | - | - | - | TC-6645720 | PA66 | - | - | - | 6 | 15 | 13.30 | - | Kabelhalterung | TC-6645720 | |
10.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | für Bandkabel | - | lichtgrau | - | - | - | TC-6645724 | PA66 | - | - | - | 6 | 20 | 13.30 | - | Kabelhalterung | TC-6645724 | |
14.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | für Bandkabel | - | lichtgrau | - | - | - | TC-6645728 | PA66 | - | - | - | 6 | 25 | 13.30 | - | Kabelhalterung | TC-6645728 | |
15.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | für Bandkabel | - | lichtgrau | - | - | - | TC-6645732 | PA66 | - | - | - | 6 | 28 | 13.30 | - | Kabelhalterung | TC-6645732 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Weiß | - | Selbstklebend | nein | TC-6646540 | PVC | - | - | - | 10 | 28 | 66.50 | - | Kabelhalterung | TC-6646540 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Schwarz | - | Selbstklebend | nein | TC-6646544 | PVC | - | - | - | 10 | 28 | 66.50 | - | Kabelhalterung | TC-6646544 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Grau | - | Selbstklebend | nein | TC-6646548 | PVC | - | - | - | 10 | 28 | 66.50 | - | Kabelhalterung | TC-6646548 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Transparent | - | Selbstklebend | nein | TC-6646552 | PVC | - | - | - | 10 | 28 | 66.50 | - | Kabelhalterung | TC-6646552 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | 6 mm (max) | - | - | Weiß | - | Selbstklebend | nein | TC-6646556 | PVC | - | - | - | 9.30 | 20 | 65 | - | Kabelhalterung | TC-6646556 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | 6 mm (max) | - | - | Schwarz | - | Selbstklebend | nein | TC-6646560 | PVC | - | - | - | 9.30 | 20 | 65 | - | Kabelhalterung | TC-6646560 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6 | 6 mm (max) | - | - | Grau | - | Selbstklebend | nein | TC-6646564 | PVC | - | - | - | 9.30 | 20 | 65 | - | Kabelhalterung | TC-6646564 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Transparent | - | Selbstklebend | nein | TC-6646572 | PVC | - | - | - | 15 | - | - | 33.60 | Kabelhalterung | TC-6646572 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Weiß | - | Selbstklebend | nein | TC-6646576 | PVC | - | - | - | 15 | - | - | 33.60 | Kabelhalterung | TC-6646576 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Schwarz | - | Selbstklebend | nein | TC-6646580 | PVC | - | - | - | 15 | - | - | 33.60 | Kabelhalterung | TC-6646580 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Grau | - | Selbstklebend | nein | TC-6646584 | PVC | - | - | - | 15 | - | - | 33.60 | Kabelhalterung | TC-6646584 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Transparent | - | Selbstklebend | - | TC-6646588 | PVC | - | - | - | 26.50 | - | - | 40.5 | Kabelhalterung | TC-6646588 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Weiß | - | Selbstklebend | - | TC-6646592 | PVC | - | - | - | 26.50 | - | - | 40.5 | Kabelhalterung | TC-6646592 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Schwarz | - | Selbstklebend | - | TC-6646596 | PVC | - | - | - | 26.50 | - | - | 40.5 | Kabelhalterung | TC-6646596 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 8 | 8 mm (max) | - | - | Grau | - | Selbstklebend | - | TC-6646600 | PVC | - | - | - | 26.50 | - | - | 40.5 | Kabelhalterung | TC-6646600 | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 6 bis 16 mm | - | - | - | - | - | - | TC-6649812 | - | - | - | - | - | - | - | - | Befestigungsteil | 93038c437 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 bis 7 mm | - | - | Schwarz | - | Selbstklebend | - | TC-6649828 | - | - | - | - | 11.20 | 11.50 | 30 | - | Kabelhalterung | 93015c304r | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 bis 7 mm | - | - | Weiß | - | Selbstklebend | - | TC-6649832 | - | - | - | - | 11.20 | 11.50 | 30 | - | Kabelhalterung | 93015c305r | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 7 | 4 bis 7 mm | - | - | Transparent | - | Selbstklebend | - | TC-6649836 | - | - | - | - | 11.20 | 11.50 | 30 | - | Kabelhalterung | 93015c306r |
Loading...
RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Kabelbinderbreite (maximal)(mm)
Farbe
Maße(mm)
Befestigungsart
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Montage ⌀ (maximal)(mm)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften