Befestigungselement selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
543619
543638
543674
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66 mm (max)5436199.511.316.8543619

0.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9.509,50 mm (max)54363814.315.718.8543638

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9.509,50 mm (max)543674-16.319.3543674

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Befestigungsart Selbstklebend Werkstoff SPTE
Produktart Befestigungsteil RoHS-konform Ja

Technischer Support