Teilenummer
|
---|
1571797 |
544920 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (min.) (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Farbe | Halogen frei | Länge (Nagel) (mm) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Produktart | RoHS-konform | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | 20 mm (max) | - | Weiß (matt) | nein | 45 | 523532 | Polyethylen (PE) | Kabelklemmen | Ja | 523532 | |
1.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 23 | 16 bis 23 mm | Geschlitzter Sechskantkopf | Silber | - | - | 544920 | Rostfreier Stahl | Baugröße der Klemme | - | 544920 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser (min.)(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Farbe
Halogen frei
Länge (Nagel)(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Produktart
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften