Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckertyp | Tragfähigkeit (A) | Kontaktmaterial | Isolationswiderstand (V DC) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (Details) (V AC) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Abgewinkelt) 90° | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | - | - | A-DF 09 A/KG-F | - | 2 | 9 | A-DF 09 A/KG-F | Klemmleiste | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 71 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-DF 09 A/KG-T1 | - | 2 | 9 | A-DF 09 A/KG-T1 | Klemmleiste | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 180 | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | 5 | Bronze. auf Nickel vergoldet | 5000 MΩ / 500 | A-DF 09 PP | 125 | 2 | 9 | A-DF 09 PP | Sockel | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-DF 15 A/KG-T1 | - | 2 | 15 | A-DF 15 A/KG-T1 | Klemmleiste | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 180 | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | 5 | Bronze. auf Nickel vergoldet | 5000 MΩ / 500 | A-DF 15 PP | 125 | 2 | 15 | A-DF 15 PP | Sockel | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | (Abgewinkelt) 90° | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | - | - | A-DF 25 A/KG-F | - | 2 | 25 | A-DF 25 A/KG-F | Sockel | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-DF 25 A/KG-T1 | - | 2 | 25 | A-DF 25 A/KG-T1 | Klemmleiste | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | 180 | Verlötung | Sockel. vertikal vertikal | 5 | Bronze. auf Nickel vergoldet | 5000 MΩ / 500 | A-DF 25 PPZ | 125 | 2 | 25 | A-DF 25 PPZ | Sockel | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-DF 37 A/KG-T1 | - | 2 | 37 | A-DF 37 A/KG-T1 | Klemmleiste | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Schneiden & schneiden | 180 | IDC- Technologie | Sockel. vertikal vertikal | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-DFF 09LPIII/FP | - | 2 | 9|9 | A-DFF 09LPIII/FP | weiblich (female) Header | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 180 | Technologie | Sockel. vertikal vertikal | ≤ 1.5 | - | - | A-DFF 09LPIII/Z | - | 2 | 9 | A-DFF 09LPIII/Z | Sockel | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 180 | Technologie | Sockel. vertikal vertikal | ≤ 1.5 | - | - | A-DFF 15LPIII/Z | - | 2 | 15 | A-DFF 15LPIII/Z | Sockel | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt UL94V-0 | Schneiden & schneiden | 180 | IDC- Technologie | Sockel. vertikal vertikal | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-DFF 25LPIII/FP | - | 2 | 25|25 | A-DFF 25LPIII/FP | weiblich (female) Header | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 180 | Technologie | Sockel. vertikal vertikal | ≤ 1.5 | - | - | A-DFF 25LPIII/Z | - | 2 | 25 | A-DFF 25LPIII/Z | Sockel | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 180 | Technologie | Sockel. vertikal vertikal | ≤ 1.5 | - | - | A-DFF 37LPIII/Z | - | 2 | 37 | A-DFF 37LPIII/Z | Sockel | |
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gehäuse Polyester Glasfaserverstärkt UL94V-0. 90° abgewinkelt. | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-HDF 15 A-KG/T | - | 3 | 15 | A-HDF 15 A-KG/T | Sockel | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0 | Eimer | 180 | Verlötet | Sockel. vertikal vertikal | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-HDF 15 LL/Z | - | 3 | 15|15 | A-HDF 15 LL/Z | weiblich (female) Header | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gehäuse Polyester Glasfaserverstärkt UL94V-0. 90° abgewinkelt. | Verlötung | 90 | Verlötung | Sockel. horizontale Montage | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-HDF 26 A-KG/T | - | 3 | 26 | A-HDF 26 A-KG/T | Sockel | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0 | Eimer | 180 | Verlötet | Sockel. vertikal vertikal | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-HDF 26 LL/Z | - | 3 | 26|26 | A-HDF 26 LL/Z | weiblich (female) Header | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94 V-0 | Eimer | 180 | Verlötet | Sockel. vertikal vertikal | - | Phosphorbronze 6µ Gold | - | A-HDF 44 LL/Z | - | 3 | 44|44 | A-HDF 44 LL/Z | weiblich (female) Header |
Loading...
Produktart | D-SUB-Behälter | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuseausführung
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Steckertyp
Tragfähigkeit(A)
Kontaktmaterial
Isolationswiderstand(V DC)
Hersteller Teilenummer
Nennspannung (Details)(V AC)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften