Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AWHC 10-0111-T |
AWHC 14-0111-T |
AWHC 20-0111-T |
AWHC 40-0111-T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AWHC 10-0111-T | 2 x 5 | 5 | 22.95 | 10 | AWHC 10-0111-T | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 43 Arbeitstage | AWHC 14-0111-T | 2 x 7 | 7 | 28.03 | 14 | AWHC 14-0111-T | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AWHC 20-0111-T | 2 x 10 | 10 | 35.65 | 20 | AWHC 20-0111-T | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AWHC 40-0111-T | 2 x 20 | 20 | 61.05 | 40 | AWHC 40-0111-T |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Vergoldet | Gehäusematerial | PBT | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Anschluss | - | Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade |
Steckverbinder | Vergoldet | Kontaktmaterial | Messing | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 3 |
Nennspannung(V AC) | 500 | Anzahl Reihen | 2 | Größe (Höhe)(mm) | 12.4 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 8.3 | Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften