Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemme ⌀ (mm) | Farbe | Außengewinde | Hersteller Teilenummer | Terminal ⌀ (maximal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Schwarz (RAL 9005) | M40 | 1593005 | 32 | 18.4 | TC-AGR40203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 | Silbergrau (RAL 7001) | PG7 | 1593007 | 6 | 7.9 | TC-EGRWW7GY3203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Silbergrau (RAL 7001) | PG13.5 | 1593008 | 12 | 8.9 | TC-EGRWW13.5GY3203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 | Grauweiß (RAL 7035) | PG7 | 1593009 | 6 | 7.9 | TC-EGRWW7GY4203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Schwarz (RAL 9005) | PG11 | 1593010 | 10 | 7.9 | TC-EGRWW11203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Schwarz (RAL 9005) | PG13.5 | 1593011 | 12 | 8.9 | TC-EGRWW13.5203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Schwarz (RAL 9005) | PG21 | 1593012 | 18 | 10.8 | TC-EGRWW21203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Schwarz (RAL 9005) | M12 | 1593299 | 6.5 | 7.9 | TC-AGR12L203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Schwarz (RAL 9005) | M16 | 1593300 | 10 | 15.5 | TC-AGR16203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz (RAL 9005) | M20 | 1593301 | 14 | 15 | TC-AGR20203 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Schwarz (RAL 9005) | M25 | 1593302 | 18 | 15.2 | TC-AGR25203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Schwarz (RAL 9005) | M32 | 1593303 | 25 | 14.7 | TC-AGR32203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Silbergrau (RAL 7001) | M12 | 1593304 | 6.5 | 7.9 | TC-AGR12LGY3203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Silbergrau (RAL 7001) | M16 | 1593305 | 10 | 15.5 | TC-AGR16GY3203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Silbergrau (RAL 7001) | M20 | 1593306 | 14 | 15 | TC-AGR20GY3203 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Silbergrau (RAL 7001) | M25 | 1593307 | 18 | 15.2 | TC-AGR25GY3203 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Silbergrau (RAL 7001) | M32 | 1593308 | 25 | 14.7 | TC-AGR32GY3203 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Silbergrau (RAL 7001) | M40 | 1593309 | 32 | 18.4 | TC-AGR40GY3203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | Grauweiß (RAL 7035) | M12 | 1593311 | 6.5 | 7.9 | TC-AGR12LGY4203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Grauweiß (RAL 7035) | M16 | 1593312 | 10 | 15.5 | TC-AGR16GY4203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Grauweiß (RAL 7035) | M20 | 1593313 | 14 | 15 | TC-AGR20GY4203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Grauweiß (RAL 7035) | M25 | 1593314 | 18 | 15.2 | TC-AGR25GY4203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Grauweiß (RAL 7035) | M32 | 1593315 | 25 | 14.7 | TC-AGR32GY4203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Silbergrau (RAL 7001) | PG9 | 1593317 | 8 | 7.9 | TC-EGRWW9GY3203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Silbergrau (RAL 7001) | PG11 | 1593318 | 10 | 7.9 | TC-EGRWW11GY3203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Silbergrau (RAL 7001) | PG16 | 1593319 | 14 | 9.8 | TC-EGRWW16GY3203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Silbergrau (RAL 7001) | PG21 | 1593320 | 18 | 10.8 | TC-EGRWW21GY3203 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Silbergrau (RAL 7001) | PG29 | 1593321 | 25 | 10.8 | TC-EGRWW29GY3203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Grauweiß (RAL 7035) | PG9 | 1593323 | 8 | 7.9 | TC-EGRWW9GY4203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Grauweiß (RAL 7035) | PG11 | 1593324 | 10 | 7.9 | TC-EGRWW11GY4203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Grauweiß (RAL 7035) | PG13.5 | 1593325 | 12 | 8.9 | TC-EGRWW13.5GY4203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Grauweiß (RAL 7035) | PG16 | 1593326 | 14 | 9.8 | TC-EGRWW16GY4203 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 13 | Grauweiß (RAL 7035) | PG21 | 1593327 | 18 | 10.8 | TC-EGRWW21GY4203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 | Schwarz (RAL 9005) | PG7 | 1593330 | 6 | 7.9 | TC-EGRWW7203 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | Schwarz (RAL 9005) | PG9 | 1593331 | 8 | 7.9 | TC-EGRWW9203 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz (RAL 9005) | PG16 | 1593332 | 14 | 9.8 | TC-EGRWW16203 |
Loading...
Halogen frei | nein | IP-Schutzart | IP68 | Werkstoff | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Kabelverschraubung | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemme ⌀(mm)
Farbe
Außengewinde
Hersteller Teilenummer
Terminal ⌀ (maximal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften