Teilenummer
|
---|
180300 |
180302 |
180304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180300 | 0.50 | 4 | 180300 | Verbindungsstück | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau (transparent) | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | 180302 | 1.50 | 5 | 180302 | - | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180304 | 4 | 4 | 180304 | Verbindungsstück |
Loading...
Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (Material) | PA (Polyamid, Nylon). Halogen | Werkstoff (Details) | CuZn | Produktart | Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | -60 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften