D-SUB Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-FT 09
A-FT 15
A-FT 25
A-FT 37
AGP 09 G-METALL
AGP 15 G-METALL
AGP 25 G-METALL
AMET-09 RS
AMET-09 RS-45
AMET 15 RS
AMET-15 RS-45
AMET-25 RS
AMET-25 RS-45
AMET-37 RS
AMET-37 RS-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Farbe Anschlusswinkel
(°)
Anschluss Steckverbindermerkmale Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KunststoffSchwarz180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungA-FT 09Thermoplastisches Material9|9A-FT 09Lang Schraube

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KunststoffSchwarz180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungA-FT 15Thermoplastisches Material15|15A-FT 15Lang Schraube

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KunststoffSchwarz180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungA-FT 25Thermoplastisches Material25|25A-FT 25Lang Schraube

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage KunststoffSchwarz180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungA-FT 37Thermoplastisches Material37|37A-FT 37Lang Schraube

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + ZugentlastungAGP 09 G-METALLMetall9AGP 09 G-METALL-

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + ZugentlastungAGP 15 G-METALLMetall15AGP 15 G-METALLD-Sub-Steckverbinder Steckergehäuse

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + ZugentlastungAGP 25 G-METALLMetall25AGP 25 G-METALLD-Sub-Steckverbinder Steckergehäuse

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-09 RS-9AMET-09 RSlange Feststellschraube

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber45-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-09 RS-45-9AMET-09 RS-45lange Schraube

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET 15 RS-15AMET 15 RSlange Feststellschraube

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber45-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-15 RS-45-15AMET-15 RS-45Lange Schraube

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-25 RS-25AMET-25 RSlange Schraube

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber45-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-25 RS-45-25AMET-25 RS-45Lange Feststellschraube

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber180-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-37 RS-37AMET-37 RSlange Schraube

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage MetallSilber45-Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + ZugentlastungAMET-37 RS-45-37AMET-37 RS-45lange Feststellschraube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelausgänge 1 Produktart D-SUB Gehäuse RoHS-konform Ja

Technischer Support