Teilenummer
|
---|
LF2B-B4P-ATHWW2-1M |
LF2B-C4P-ATHWW2-1M |
LF2B-C4P-BTHWW2-1M |
LF2B-D4P-ATHWW2-1M |
LF2B-D4P-BTHWW2-1M |
LF2B-E4P-ATHWW2-1M |
LF2B-F4P-ATHWW2-1M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtstrom (phi) (lm) | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Leistung (W) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 3.8 | 210 | LF2B-B4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-B4P-ATHWW2-1M | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 7.5 | 330 | LF2B-C 4 P-ATHWW 2-1 m | LF2B-C4P-ATHWW2-1M | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 360 | 30 | - | 10.7 | 10.7 - 30 V DC | - | 24 | 4.9 | 330 | LF2B-C 4 P-BTHWW 2-1 m | LF2B-C4P-BTHWW2-1M | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 720 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 9.2 | 580 | LF2B-D4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-D4P-ATHWW2-1M | |
240.48 € | 1 | Verfügbar | 75 Arbeitstage | 720 | 30 | - | 10.7 | 10.7 - 30 V DC | - | 24 | 10.6 | 580 | LF2B-D4P-BTHWW 2-1 m | LF2B-D4P-BTHWW2-1M | |
283.12 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | 1080 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 14.3 | 830 | LF2B-E4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-E4P-ATHWW2-1M | |
366.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1440 | 264 | 90 | - | 90 - 264 V DC | 230 | - | 21.8 | 1080 | LF2B-F4P-ATHWW 2-1 m | LF2B-F4P-ATHWW2-1M |
Loading...
Farbe | Weiß | Temperatur(K) | 5500 | Verbindung (Elemente) | Kabel am offenen Ende |
---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | IP-Schutzart | IP65 | Länge(m) | 1 |
LED-Warnleuchten | Rahmen (satiniert) | Maximale Temperatur(°C) | 55 | Temperatur(°C) | -30 |
Größe (Höhe)(mm) | 29 | Größe (Breite)(mm) | 40 | Produktart | Industrielle LED-Anzeigeleuchte |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lichtstrom (phi)(lm)
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Minimale Betriebsspannung(V AC)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Leistung(W)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften