Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
15-000473 |
15-000613 |
15-000623 |
164X11949X |
164X11959X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Prüfspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Druck | + Distanzclip | IP67 | 15-000473 | - | 2 | 25|25 | - | - | 15-000473 | Sockel | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | Eimer | - | IP67 | 15-000613 | - | 2 | 9|9 | - | - | 15-000613 | Sockel | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Eimer | - | IP67 | 15-000623 | - | 2 | 15|15 | - | - | 15-000623 | Sockel | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | + Durchgangsloch | - | 164X11949X | Verzinkter Stahl | 3 | 15 | -55 - 125 | 1000 | 164X11949X | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | + Durchgangsloch | - | 164X11959X | Verzinkter Stahl | 3 | 26 | -55 - 125 | 1000 | 164X11959X | - |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckertyp | Sockel. vertikal vertikal | Produktart | D-SUB-Behälter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Steckverbindermerkmale
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Prüfspannung(V)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften