Kabelbinder【1-1,000 Stk. pro Packung】 (1566420)

Kabelbinder 1566420
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1566420

Marke: TRU COMPONENTS

Preis: 30.00

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Kabelbinder: klebbar

Kabelbinderbreite: 4.8 mm

Kabelbinder Länge: 100|142|190 mm

Farbe: Durchsichtig

Absicherung: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1566420

Teilenummer
1566420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelbinder Kabelbinderbreite
(mm)
Kabelbinder Länge
(mm)
Farbe Absicherung Getriebe Halogen frei Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Minimale Haltekraft
(N)
Temperatur
(°C)
Modell (Herstellermodell)

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage klebbar4.8100|142|190Durchsichtig-Innen-Ja545000Polyamid 6.673+85--40EPR-350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Kabelbinder RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist 1566420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1566420.

Produktvarianten

Teilenummer
1566530
1566535
1566622
1570089
1570922
1571248
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Kabelbinder Kabelbinderbreite
(mm)
Kabelbinder Länge
(mm)
Farbe Absicherung Getriebe Halogen frei Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximaler Bündeldurchmesser
(mm)
Maximale Temperatur
(°C)
Minimale Haltekraft
(N)
Temperatur
(°C)
Modell (Herstellermodell)

13.75 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -3.60100|200|300Schwarz | Ecru-Innen-Ja544979-110+85--40544979

19.16 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -2.50200Schwarz | Ecru-Innen-Ja545016Polyamid 6.650+85--4028530 c 209

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -4.8100|142|190Schwarz-DraußenJa542293-60+85--40EPR-350 UV

14.81 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -2.50100Schwarz | Rot | Ecru-Innen-Ja544991Polyamid 6.618+85--40544991

4.45 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -2.50150Neongrün | Neonorange | Neongelb | Neonrosa-Innen-nein546074Polyamid 6.636---ST 150 M

2.79 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage -2.50100|150|200|250Ecru-Innen--541665-75+85--40541665

Technischer Support