Teilenummer
|
---|
TQ2SA5 |
TQ2SA12 |
TX2SA5J |
TX2SA12 SMD |
TX2SA24J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) (V) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Kapazität (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (maximal) (W) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | Mindestens 10µA/10 | 5 | 140 | AgNi + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | (Kontakt / Spule) 2500 V · (geöffnete Kontakte) 1500 | 1 x 108 | - | 7.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 140 | 5 | 14 | 9 | 178 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA5 | TQ2SA5 | monostabil | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -40 - +85 | Mindestens 10µA/10 | 12 | 140 | AgNi + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | (Kontakt / Spule) 2500 V · (geöffnete Kontakte) 1500 | 1 x 108 | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 5 | 14 | 9 | 1028 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA12 | TQ2SA12 | monostabil | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 5 | - | Ag + au | 2 Umstellungen | - | 108 Schaltzyklen | 4 | - | - | - | - | - | 8.2 | 9.4 | 15 | 178 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-5V | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | 140 | Ag + au | 2 Umstellungen | - | - | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 8.4 | 7.4 | 15 | 1028 | - | - | - | - | 220 | 60 | TX2SA12 (SMD) | TX2SA12 SMD | monostabil | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | - | Ag + au | 2 Umstellungen | - | 108 Schaltzyklen | 4 | - | - | - | - | - | 8.2 | 9.4 | 15 | 4114 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-24V | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | SMD | Steuermodus | monostabil. 1 Spule | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Produktart | SMD-Relais | Schaltstrom (maximal)(A) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Unterbrechungskapazität(mV/DC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Spulenbewertung(mW)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Durchschlagfestigkeit(V)
Haltbarkeit
Abfallzeit(Frau)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Spannung(V DC)
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V DC)
Energieverbrauch(mW)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom (IS maximal)(A)
Kapazität(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften