PhotoMOS-Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APV1121S
AQV112KL
AQV252G
AQW210EH
AQW212EH
AQY210EH
AQY210ST
AQY212GH
AQY410EH
AQZ202
AQZ202D
AQZ204
AQZ204D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur
(°C)
Verbindung (Elemente) Kontaktschalter Gehäusemodell (Halbleiter) Isolationsspannung
(kV)
Isolationsspannung
(V)
Maximaler Dauerstrom Maximaler Dauerstrom
(mA)
Nennstrom (Details)
(mA)
Anzahl der Stifte Ausgang (Stromstärke)
(n / a)
Energieverschwendung
(mW)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
R (ein) (maximal)
(Ω)
Schaltstrom Schaltstrom (maximal)
(A)
Schaltstrom (IS maximal)
(A)
Schaltstrom
(A)
Schaltstrom (IS maximal)
(A/DC)
Schaltstrom
(mA)
Schaltstrom (maximal)
(mA)
Schaltstrom (IS maximal)
(mA)
Schaltspannung (maximal)
(V DC)
Temperaturbereich
(°C)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SMD-SOP 4-2500-(LED) 5-4(8.7 V) 14---------------40 - +85APV1121SAPV1121S

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck1 Hersteller | 1 VerschlussDIP 6-----6-550---20.5 A/DC0.5--0.5---60|60-40 - +85AQV112KLAQV112KL

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck1 Hersteller | 1 VerschlussDIP 6-----6-550---0.12-2.5(DC/AC) 2.5(DC/AC) 2.5----60|60-40 - +85AQV252GAQV252G

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck2 Macher | 2 SchließerDIP 85--120-8-850---25-----120120-350|350-40 - +85AQW210EHAQW210EH

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck2 Macher | 2 SchließerDIP 85--500-8-850---2.5-----500500-60|60-40 - +80AQW212EHAQW212EH

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck1 Hersteller | 1 NäherDIP 4--0,13 A (bei 5 mA LED-Strom. 3 V LED- Spannung. 1,0 A Spitzenstrom)--4-550---25-----130130130350|350-40 - +80AQY210EHAQY210EH

2.57 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage -SMD1 Hersteller | 1 VerschlussSOP 41.5-0,1 A (bei 5 mA LED- Betriebsstrom. 5 V LED- Spannung)--4-3502.14.34.425------120120350|350-40 - +80AQY210STAQY210ST

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck1 Hersteller | 1 VerschlussDIP 4-----4-550---0.7-----11001100110060|60-40 - +85AQY212GHAQY212GH

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Druck1 Unterbrecher | 1 normalerweise geschlossener KontaktDIP 4--0,12 A (bei 5 mA LED-Strom. 3 V LED- Spannung. 0,3 A Spitzenstrom)--4-550---25-----130130130350|350-40 - +80AQY410EHAQY410EH

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -40 - +85Druck1 Hersteller | 1 NäherSIL 4-2500-3000(LED) 5 - 104|4--12.53.5210.18-----30003000-60|60--AQZ202

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -40 - +85Druck1 Hersteller | 1 NäherSIL 4-2500--(LED) 5 - 104|4--12.53.5210.18------2700-60|60--AQZ202D

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -40 - +85Druck1 Hersteller | 1 NäherSIL 4-2500-500(LED) 5 - 104|4--12.53.5213.2-----500500-400|400--AQZ204

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -40 - +85Druck1 Hersteller | 1 NäherSIL 4-2500--(LED) 5 - 104|4--12.53.5213.2------450-400|400--AQZ204D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -40 Produktart PhotoMOS-Relais

Technischer Support