Halbleiterrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQ10A2ZT432
AQG22124
AQG22224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Steuerspannung Steuerspannung (min.)
(V DC)
Steuerspannung (maximal)
(V DC)
Aktuelle Last
(A)
Aktuelle Last (maximal)
(A)
Isolationsspannung
(kV)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennspannung (Details)
(V DC)
Schaltart (Relais) Schaltstrom (IS maximal)
(A)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung
(V AC)
Schaltspannung (min.)
(V AC)
Temperaturbereich
(°C)
Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 Hersteller | 1 Näher4 - 32 V DC432(ohne / mit Kühlkörper) 5 A/1054+80-304 - 32Nullstelle10250250250-30 - +80AQ10A2ZT432AQ10A2ZT432Nulldurchgang

7.88 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1 Hersteller | 1 Verschluss19.2 - 28.8 V DC19.228.8-23+85-4019.2 - 28.8Nullstelle2264-264-40 - +85AQG22124AQG22124Nulldurchgang

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1 Hersteller | 1 Verschluss19.2 - 28.8 V DC19.228.8-23+85-4019.2 - 28.8Zufälliges Einschalten2264-264-40 - +85AQG22224AQG22224Zufällig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SSR

Technischer Support