Teilenummer
|
---|
0401000/D |
0401001/D |
0401002/D |
0401020/D |
0401056/D |
0401057/D |
0401058/D |
0401070/D |
0401071/D |
0401076/D |
0401077/D |
0401078/D |
0401255/D |
0401256/D |
0401269/D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Befestigungsart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | RG 58 C/U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401000/D | - | 4 | - | 0401000/D | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 B/U | 4.1 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401001/D | - | - | - | 0401001/D | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 5 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401002/D | - | 4 | - | 0401002/D | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 5.5 | Messing vernickelt | Verlötung | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401020/D | - | 4 | - | 0401020/D | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | - | Sockel. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401056/D | - | - | - | 0401056/D | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 B/U | 4.1 | Messing vernickelt | Crimpen | - | Sockel. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401057/D | - | - | - | 0401057/D | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 5 | Messing vernickelt | Crimpen | - | Sockel. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401058/D | - | - | - | 0401058/D | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 6.5 | - | Crimpen | - | Sockel. vertikal vertikal | 4 | 75 | Delrin | 0401070/D | Messing. vernickelt | 4 | Center | 0401070/D | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U | 4.2 | - | Crimpen | - | Sockel. vertikal vertikal | 4 | 50 | Delrin | 0401071/D | Messing. vernickelt | 4 | Center | 0401071/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 5.5 | Messing vernickelt | Verlötung | - | Sockel. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401076/D | - | - | - | 0401076/D | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 B/U | 6.5 | Messing vernickelt | Verlötung | - | Sockel. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401077/D | - | - | - | 0401077/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 7 | Messing vernickelt | Verlötung | - | Sockel. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401078/D | - | - | - | 0401078/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 179 U|RG 187 U | 2.65 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401255/D | - | - | - | 0401255/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | 5 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401256/D | - | - | - | 0401256/D | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 178 U|RG 196 U | 2.80 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Sockel. Gerade | - | 50 | PTFE | 0401269/D | - | - | - | 0401269/D |
Loading...
Produktart | BNC-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja | Dichtungsmodell | Bajonett |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Steckertyp
Dicke der Frontplatte(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Befestigungsart
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften