Teilenummer
|
---|
0806001/25 |
0806001/50 |
0806014/F |
1511006 |
1511010 |
806014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dämpfung (dB) | Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Farbe | Aderdurchmesser (mm) | Dielektrisch (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Durchmesser (mm) | Verpackt | Einsatzbereich | Bildschirmmodell | Schildbewertung größer als (dB) | Pro Meter verkauft | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Jeweils 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18,9 dB / 1750 MHz: 28,9 | - | doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | Koax | Weiß | - | - | 75 | PVC | 0806001/25 | - | 6.60 | Ja | Digitales BK und Systeme | - | 90 | nein | - | - | LifYDY | |
26.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | Jeweils 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18,9 dB / 1750 MHz: 28,9 | - | doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | Koax | Weiß | - | - | 75 | PVC | 0806001/50 | - | 6.60 | Ja | Digitales BK und Systeme | - | 90 | nein | - | - | LifYDY | |||
174.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5 | fünffache Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | - | Weiß | 1.13 | - | 75 | PVC | 0806014/F | - | 8.20 | nein | - | - | 135 | nein | Klasse a | - | 0806014/F | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Geflochtener Schild | flexibler Kern | - | Transparent | - | - | 50 | FRNC | 1511006 | Stahl Kupfer | 1.80|1:8 | nein | Für die Drahtlos und Systeme | Einfach | - | Ja | - | RG-178/U | LiYv | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | flexibler Kern | - | Transparent | - | - | 50 | FRNC | 1511010 | Stahl Kupfer | 2.90|2.9 | nein | Für die Drahtlos und Systeme | Zweifach | - | Ja | - | RG-316/U | LiYv | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Jeweils 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 4,9 dB / 300 MHz: 8,5 dB / 500 MHz: 11,9 dB / 1000 MHz: 14,4 dB / 1750 MHz: 23,9 dB / 2400 MHz: 27,3 | 5 | fünffache Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | - | Weiß | 1.13 | Cell-PE 4.8 | 75 | PVC | 806014 | - | 8.20 | nein | - | - | 135 | Ja | Klasse A ++ | - | 806014 |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Koax | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dämpfung(dB)
Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation)
Kabelfunktionen
Kabelmodell
Farbe
Aderdurchmesser(mm)
Dielektrisch(mm)
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Durchmesser(mm)
Verpackt
Einsatzbereich
Bildschirmmodell
Schildbewertung größer als(dB)
Pro Meter verkauft
Standards
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften