Crimp - Steckverbinder【104 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

549944

Teilenummer
549944
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.57 €

104 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Rot | Blau | Gelb Steckverbindermerkmale Kiste| + Schrumpfschlauch | + Stoßverbinder | + Klemmenform| + Klemmenform Querschnitt (maximal)(mm²) 6
Isolierendes Material PE Hersteller Teilenummer 549944 Querschnitt(mm²) 0.5
Produktart Crimp - Steckverbinder - Set RoHS-konform Ja Temperatur(°C) ≥150
Temperaturbereich(°C) -40 bis +120 Modell (Herstellermodell) 549944

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp - Steckverbinder, die Teilenummer ist 549944.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 549944.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support