TNC- Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0405000/D
0405003/D
0405005/D
0405007/D
0405020/D
0405021/D
0405022/D
0405044/D
0405048/D
0405050/D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Querschnitt des Kabels
(mm²)
Kabeldurchmesser
(mm)
Kompatibel mit (Details) Verbindung (Elemente) Anschluss Steckertyp Dicke der Frontplatte
(mm)
Impedanz (Ganzzahl)
(Ω)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximale Frequenz
(GHz)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U|RG 223-3.20|3.2Durchmesser der Leitung 5 mm (RG 58 C/U. RG 223/U)CrimpenCrimpenStecker. Gerade-500405000/DMessing. vernickelt-Crimp-TNC- Steckverbinder0405000/D

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 174 U-3.2-Crimpen-Stecker. Gerade-500405003/D-4-0405003/D

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Belden H155-5.40-Crimpen-Stecker. Gerade-500405005/D---0405005/D

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58-4.1-Crimpen-Stecker. Gerade-500405007/D---0405007/D

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U|RG 22355|5-CrimpenKlemmverschraubungStecker. Gerade-500405020/DMessing vernickelt-TNC- Steckverbinder0405020/D

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 59 B/U-6.5-Verlötung-Stecker. Gerade-750405021/D-4-0405021/D

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 6-7.50-Verlötung-Stecker. Gerade-750405022/D-4-0405022/D

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58 C/U-3.2-Crimpen-Sockel. vertikal vertikal4500405044/D-4-0405044/D

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58-5.5-Verlötung-Sockel. Gerade-500405048/D-4-0405048/D

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 6-7-Verlötung-Sockel. Gerade-750405050/D-4-0405050/D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Messing vernickelt Isolierendes Material Delrin Produktart TNC- Steckverbinder
RoHS-konform Ja

Technischer Support