UHF- Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0406024/D

Teilenummer
0406024/D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) PL-Stecker. Verbindung (Elemente) Verlötung Anschluss Verlötet
Steckertyp Sockel. vertikal vertikal Bauform der Aufnahme (Details) Mittelbefestigung Frequenzbereich(MHz) 200
Dicke der Frontplatte(mm) 2.5 Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 50 Isolierendes Material Delrin. PTFE. DAP
Hersteller Teilenummer 0406024/D Werkstoff (Details) Messing vernickelt Produktart UHF- Steckverbinder
RoHS-konform Ja Temperaturbereich(°C) 200° C Prüfspannung(V) 2000
Modell (Herstellermodell) 0406024/D Ausführung (verschied.) Montierte Sockel mit Mittelbefestigung

Sie befinden sich auf der Seite für UHF- Steckverbinder, die Teilenummer ist 0406024/D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0406024/D.

Technischer Support