Teilenummer
|
---|
1572193 |
1572194 |
1583024 |
1583025 |
1583183 |
1583184 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | 738434 | 0.5 | 4 | nein | +70 | MPD 1.25-156 | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | 738460 | 1.5 | 4 | nein | +70 | MPD 2-156 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | nein | 1583024 | 0.5 | 4 | Ja | +75 | 1583024 | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | 1583025 | 1.5 | 5 | Ja | +75 | 1583025 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | 1583183 | 1.5 | 4 | Ja | +75 | 1583183 | ||
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 6 | nein | 1583184 | 4 | 5 | Ja | +75 | 1583184 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften