N Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0404006/D
0404008/D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Kabeldurchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Ausführung Modell (Herstellermodell)

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 58|RG 9/U50404006/D-0404006/D

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RG 8|RG 21310.300404008/DUG-21/U0404008/D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Verlötung Anschluss Verlötung Steckertyp Stecker. Gerade
Frequenzbereich(GHz) bis zu 4 Dicke der Frontplatte(mm) 3.5 Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 50
Werkstoff (Details) Messing vernickelt Maximale Frequenz(GHz) 4 Spannung(V)
Max 1000
Produktart N Steckverbinder RoHS-konform Ja Temperaturbereich(°C) -55 bis 150
Prüfspannung(V) 2500 Ausführung (verschied.) Gerader Stecker

Technischer Support