Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1583021 |
1583022 |
1583023 |
1583180 |
3716P |
745456 |
745485 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | PVC | 1583021 | 1.5 | 26 | - | 1583021 | ||
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | - | Kupfer versilbert | 4 - 6 mm² | 6 | - | PVC | 1583022 | 4 | 26 | - | 1583022 | ||
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | + Wärmeschrumpf | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | - | 1583023 | 1.5 | 37 | 150 | 1583023 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | - | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | - | PVC | 1583180 | 0.5 | 26 | - | 1583180 | ||
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | Kupfer. verzinnt | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 2.3 | PA | 3716P | 1.5 | 17 | - | 3716P | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 16 | Rot | - | Messing verzinnt | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | PVC | 745456 | 0.5 | 25 | - | BV1.25 | |
7.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | - | Messing verzinnt | 4 - 6 mm² | 6 | 6.7 | PVC | 745485 | 4 | 25 | - | BV5.5 |
Loading...
Isoliert | Isoliert | Produktart | Stoßverbindung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Durchmesser(mm)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften