Flachstecker【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1582775
1582960
1582961
1582962
1583057
1583058
1583059
1583060
1583062
1583063
736753
745410
745424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckverbinder Dicke
(mm)
Anschlussbreite
(mm)
Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Größe Hülse separat aufsteckbar Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.54.80,50 - 1,50 mm²1.515827750.54.80 x 0.50 mmJa-1582775

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.82.80,50 - 1,50 mm²1.515829600.52.80 x 0.80 mmJa-1582960

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.84.80,50 - 1,50 mm²1.515829610.54.80 x 0.80 mmJa-1582961

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.84.81,50 - 2,50 mm²2.515829621.54.80 x 0.80 mmJa-1582962

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.52.80,50 - 1,50 mm²1.515830570.52.80 x 0.50 mmJa-1583057

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.86.300,50 - 1,50 mm²1.515830580.56.30 x 0.80 mmJa-1583058

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.82.81,50 - 2,50 mm²2.515830591.52.80 x 0.80 mmJa-1583059

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.86.301,50 - 2,50 mm²2.515830601.56.30 x 0.80 mmJa-1583060

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.54.81,50 - 2,50 mm²2.515830621.54.80 x 0.50 mmJa-1583062

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0.86.304 - 6 mm²6158306346.30 x 0.80 mmJa-1583063

7.88 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.52.80,50 - 1,50 mm²1.57367530.52.8 x 0.5 mmneinBis zu +70MDD1.25-110(5)

6.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0.86.40,50 - 1,50 mm²1.57454100.56.4 x 0.8 mmneinBis zu +70MDD1.25-250

6.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Blau0.86.41,50 - 2,50 mm²2.57454241.56.4 x 0.8 mmneinBis zu +70MDD2-250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlusswinkel(°) 180 Kontaktmaterial Kupfer versilbert Isoliert Teilweise isoliert
Isolierendes Material PVC Produktart Flachstecker RoHS-konform Ja

Technischer Support