Teilenummer
|
---|
1583029 |
566453 |
566525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Farbe | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 - 14 | Blau | Kupfer versilbert | nein | PA 6.6 | 1583029 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | - | - | +105 | 1583029 | ||
4.71 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 - 18 | Rot | - | - | - | 566453 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 31.4 | - | 878100 S15 | |
4.71 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 - 14 | Blau | - | - | - | 566525 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 15 | 29 | - | 878101 S15 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | Schnellkupplungsclip |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Farbe
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften