Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1577784 |
1577786 |
1577787 |
1582968 |
1582981 |
1582982 |
1582983 |
1582984 |
1582985 |
1582986 |
1582987 |
1582989 |
1583074 |
1583075 |
1583076 |
1583077 |
737932 |
745224 |
745254 |
745298 |
745325 |
TC-2527007 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Industrieprodukte | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gold | Vergoldet | 2,50 mm² (max) | 2.5 | 6 | - | Nicht isoliert | - | - | 1577784 | - | - | - | M6 | 1577784 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gold | Vergoldet | 6 mm² (max) | 6 | 7 | - | Nicht isoliert | - | - | 1577786 | - | - | - | M7 | 1577786 | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gold | Vergoldet | 10 mm² (max) | 10 | 7 | - | Nicht isoliert | - | - | 1577787 | - | - | - | M7 | 1577787 | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582968 | 1.5 | nein | +75 | M3 | 1582968 | ||
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582981 | 0.5 | nein | +75 | M3 | 1582981 | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582982 | 0.5 | nein | +75 | M4 | 1582982 | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 8.4 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582983 | 0.5 | nein | +75 | M8 | 1582983 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.70 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582984 | 1.5 | nein | +75 | M3.5 | 1582984 | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582985 | 1.5 | nein | +75 | M4 | 1582985 | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 6.4 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582986 | 1.5 | nein | +75 | M6 | 1582986 | ||
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 8.4 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582987 | 1.5 | nein | +75 | M8 | 1582987 | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | Kupfer versilbert | 4 - 6 mm² | 6 | 8.4 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1582989 | 4 | nein | +75 | M8 | 1582989 | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 6.4 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1583074 | 0.5 | nein | +75 | M6 | 1583074 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1583075 | 1.5 | nein | +75 | M5 | 1583075 | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | Kupfer versilbert | 4 - 6 mm² | 6 | 5.3 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1583076 | 4 | nein | +75 | M5 | 1583076 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | Kupfer versilbert | 4 - 6 mm² | 6 | 6.4 | nein | Teilweise isoliert | PVC | - | 1583077 | 4 | nein | +75 | M6 | 1583077 | ||
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | - | Teilweise isoliert | PVC | - | 737932 | 1.5 | nein | - | M4 | SV 2-4 S | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 22 | Rot | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | - | Teilweise isoliert | PVC | PVC | 745224 | 0.5 | nein | - | M3 | SV1.25-3.2 | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 22 | Rot | Kupfer versilbert | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | - | Teilweise isoliert | PVC | PVC | 745254 | 0.5 | nein | - | M4 | SV1.25-4S | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | - | Teilweise isoliert | PVC | - | 745298 | 1.5 | nein | - | M3 | SV2-3.2 | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | - | Teilweise isoliert | PVC | - | 745325 | 1.5 | nein | - | M5 | SV2-5S | |
141.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 26 Arbeitstage | - | - | Gold | Vergoldet | 2,50 mm² (max) | 2.5 | 6 | - | Nicht isoliert | - | - | TC-2527007 | - | - | - | M6 | TC -2527007 |
Loading...
Produktart | U-Anschluss | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Industrieprodukte
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften