Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1572195 |
1583026 |
1583185 |
1583186 |
1583187 |
738995 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | - | Isoliert | 738959 | 0.5 | 4 | nein | +70 | 1.25 FRD-156 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | Teilweise isoliert | 1583026 | 1.5 | 4 | Ja | +75 | 1583026 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | nein | Teilweise isoliert | 1583185 | 0.5 | 4 | Ja | +75 | 1583185 | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | Teilweise isoliert | 1583186 | 1.5 | 5 | Ja | +75 | 1583186 | ||
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 6 | nein | Teilweise isoliert | 1583187 | 4 | 5 | Ja | +75 | 1583187 | ||
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | Isoliert | 738995 | 1.5 | 4 | nein | +70 | FRD 2-156 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isolierendes Material | PVC | Produktart | Geschossbehälter |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften