Ringklemme mit Wärmeschrumpf【1-30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1583072
1583073
1583108
1583109
1583110
1583111
1583112
1583113
1583114
1583115
739314
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal AWG (min.) Farbe Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Form des Loches ⌀
(mm)
Industrieprodukte Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Temperatur
(°C)
Temperaturbereich
(°C)
Gewindegröße Modell (Herstellermodell)

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Blau1,50 - 2,50 mm²2.5-nein-15830721.5--M61583072

0.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Gelb4 - 6 mm²6-nein-15830734--M51583073

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1622Rot0,50 - 1,50 mm²1.5-nein-15831080.5--M41583108

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1622Rot0,50 - 1,50 mm²1.5-nein-15831090.5--M51583109

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1622Rot0,50 - 1,50 mm²1.5-nein-15831100.5--M61583110

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1622Rot0,50 - 1,50 mm²1.5-nein-15831110.5--M81583111

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1416Blau1,50 - 2,50 mm²2.5-nein-15831121.5--M81583112

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Gelb4 - 6 mm²6-nein-15831134--M41583113

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Gelb4 - 6 mm²6-nein-15831144--M81583114

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012Gelb4 - 6 mm²6-nein-15831154--M101583115

11.19 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 1210Gelb4 - 6 mm²68.3-PE7393144+150-40 bis +120M8223084 R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbindermerkmale + Wärmeschrumpf Kontaktmaterial Kupfer versilbert Isoliert Teilweise isoliert
Produktart Ringklemme RoHS-konform Ja Hülse separat aufsteckbar nein

Technischer Support