Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
731306 |
732038 |
739660 |
739925 |
TC-6646608 |
TC-6646616 |
TC-6646640 |
TC-6646656 |
TC-6646664 |
TC-6646668 |
TC-6646672 |
TC-6646684 |
TC-6646688 |
TC-6646692 |
TC-6646708 |
TC-6646712 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Gelb | Rot | Sortimentsbox | + Stoßverbinder | + Ringklemmen | + Flachstecker | + Klingenklemmen | + Klingenklemmenbuchse | Kupfer. verzinnt | 2.5 | - | PA | 731306 | 0.5 | - | 731306 | |
17.99 € | 450 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Gelb | Rot | Sortimentsbox | + Stoßverbinder | + Ringklemmen | + Flachstecker | + Klingenklemmen | + Klingenklemmenbuchse | Kupfer. verzinnt | 2.5 | - | PA | 732038 | 0.5 | - | 732038 | |
12.67 € | 160 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Transparent | schwarz | rot | blau | Sortimentsbox | + Klingenklemmen | Kupfer. verzinnt | 2.5 | - | - | 739660 | 0.5 | - | 93014 C 288 | |
67.20 € | 382 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Gelb | Rot | Weiß | Sortimentsbox | + Klingenklemmen | + Klingenklemmenbuchse | + Ringklemmen | + Flachstecker | + Stoßverbinder | + Kugelstecker | + Kugelbuchsen | Kupfer. verzinnt | 2.5 | - | PA | 739925 | 0.5 | Bis zu +75 | 93014 c 591 | |
6.71 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Rot | - | Messing verzinnt | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | TC-6646608 | 0.5 | - | TC-6646608 | ||
9.99 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | - | Messing verzinnt | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | TC-6646616 | 0.5 | - | TC-6646616 | |
5.37 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Rot | - | Messing verzinnt | 1.5 | Teilweise isoliert | PVC | TC-6646640 | 0.5 | - | TC-6646640 | ||
12.67 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | - | Messing verzinnt | 1.5 | Isoliert | PVC | TC-6646656 | 0.5 | - | TC-6646656 | |
7.27 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Blau | - | Messing verzinnt | 2.5 | Isoliert | PVC | TC-6646664 | 1.5 | - | TC-6646664 | ||
12.67 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | - | Messing verzinnt | 2.5 | Isoliert | PVC | TC-6646668 | 1.5 | - | TC-6646668 | |
12.67 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | - | Messing verzinnt | 2.5 | Isoliert | PVC | TC-6646672 | 1.5 | - | TC-6646672 | |
15.68 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Rot | + Wärmeschrumpf | Messing verzinnt | 1.5 | Isoliert | HDPE | TC-6646684 | 0.5 | - | TC-6646684 | ||
15.68 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Rot | + Wärmeschrumpf | Messing verzinnt | 1.5 | Isoliert | HDPE | TC-6646688 | 0.5 | - | TC-6646688 | ||
15.68 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Rot | + Wärmeschrumpf | Messing verzinnt | 1.5 | Isoliert | HDPE | TC-6646692 | 0.5 | - | TC-6646692 | ||
15.68 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Gelb | + Wärmeschrumpf | Messing verzinnt | 6 | Isoliert | HDPE | TC-6646708 | 4 | - | TC-6646708 | ||
15.68 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 3 Arbeitstage | Gelb | + Wärmeschrumpf | Messing verzinnt | 6 | Isoliert | HDPE | TC-6646712 | 4 | - | TC-6646712 |
Loading...
Produktart | Crimp - Steckverbinder - Set | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften