Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1572129 |
745034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 16 | Rot | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 745022 | 0.5 | PBDDS1.25-250 | |
6.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 745034 | 1.5 | PBDDS2-250 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbindermerkmale | + Abzweigverbindung | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.4 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | PVC | Produktart | Schneide | Größe | 6.4 x 0.8 mm |
Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | Bis zu +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften