Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | nein | 1583020 | M6 | 1583020 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 5 | nein | 1583031 | M5 | 1583031 | |
0.73 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | nein | 1583032 | M10 | 1583032 | ||
0.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | nein | 1583033 | M12 | 1583033 | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 5 | nein | 1583034 | M5 | 1583034 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 6 | nein | 1583035 | M6 | 1583035 | |
0.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 5 | nein | 1583036 | M5 | 1583036 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 12 | nein | 1583037 | M12 | 1583037 | |
1.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 25 | 5 | nein | 1583038 | M5 | 1583038 | ||
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 25 | 10 | nein | 1583039 | M10 | 1583039 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 35 | 10 | nein | 1583040 | M10 | 1583040 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | 50 | 6 | nein | 1583041 | M6 | 1583041 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | 50 | 8 | nein | 1583042 | M8 | 1583042 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | 50 | 10 | nein | 1583043 | M10 | 1583043 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0 | 50 | 12 | nein | 1583044 | M12 | 1583044 | |
4.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 50 | 14 | nein | 1583045 | M14 | 1583045 | ||
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | -1 | 70 | 12 | - | 1583046 | M12 | 1583046 | ||
4.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | -1 | 70 | 16 | - | 1583048 | M14 | 1583048 | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -2 | 95 | 12 | - | 1583049 | M12 | 1583049 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -2 | 95 | 16 | - | 1583050 | M16 | 1583050 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -4 | 150 | 10 | nein | 1583052 | M10 | 1583052 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | nein | 1583148 | M8 | 1583148 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 8 | nein | 1583149 | M8 | 1583149 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 10 | nein | 1583150 | M10 | 1583150 | |
1.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | 12 | nein | 1583151 | M12 | 1583151 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 6 | nein | 1583152 | M6 | 1583152 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 8 | nein | 1583153 | M8 | 1583153 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 16 | 10 | nein | 1583154 | M10 | 1583154 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 25 | 6 | nein | 1583155 | M6 | 1583155 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 25 | 8 | nein | 1583156 | M8 | 1583156 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 25 | 12 | nein | 1583157 | M12 | 1583157 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 4 | 25 | 14 | nein | 1583158 | M14 | 1583158 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 35 | 6 | nein | 1583159 | M6 | 1583159 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 35 | 8 | nein | 1583160 | M8 | 1583160 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 35 | 12 | nein | 1583161 | M12 | 1583161 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 35 | 14 | nein | 1583162 | M14 | 1583162 | |
2.56 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0 | 50 | 16 | nein | 1583163 | M16 | 1583163 | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | -1 | 70 | 6 | - | 1583164 | M6 | 1583164 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -1 | 70 | 8 | - | 1583165 | M8 | 1583165 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -1 | 70 | 10 | - | 1583166 | M10 | 1583166 | |
4.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | -2 | 95 | 8 | - | 1583167 | M8 | 1583167 | ||
4.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | -2 | 95 | 10 | - | 1583168 | M10 | 1583168 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -3 | 120 | 8 | nein | 1583169 | M8 | 1583169 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -3 | 120 | 12 | nein | 1583170 | M12 | 1583170 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -3 | 120 | 20 | nein | 1583172 | M20 | 1583172 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -4 | 150 | 12 | nein | 1583173 | M12 | 1583173 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Nicht isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Crimp Kabelschuh | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften