Teilenummer
|
---|
1583027 |
1583028 |
1583188 |
739335 |
739361 |
739441 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (mm) | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | 1.50 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | nein | 1583027 | 0.5 | - | - | Ja | +75 | 1583027 | ||
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 6 | 4 - 6 mm² | 6 | nein | 1583028 | 4 | - | - | Ja | +75 | 1583028 | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | 1583188 | 1.5 | - | - | Ja | +75 | 1583188 | ||
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | 739335 | 1.5 | 1.9 | 13 | nein | +70 | PTV 2-13 | |
7.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | 739361 | 1.5 | 1.9 | 18 | nein | +70 | PTV 2-18 | |
8.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 6 | 4 - 6 mm² | 6 | - | 739441 | 4 | 2.8 | 17.5 | nein | +70 | PTV 5.5-18 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Pin-Anschluss | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge(mm)
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften