Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
523690 |
523702 |
600300 |
600318 |
600326 |
609510 |
610810 |
610828 |
620831 |
621293 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Absicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 523690 | Polyamid 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 523690 | nein | |
12.67 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 523702 | Polyamid 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 523702 | Ja | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600300 | Polyamid 66 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 450 | 600300 | Ja | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600318 | Polyamid 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 600.318 LUSTER | Ja | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 600326 | - | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 41 | 500 | 600326 | Ja | ||
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 609510 | Polyamid 66 | 10 | 10 | 4 | 4 | 57 | 500 | 609510 | Ja | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 610810 | Polyamid 66 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | 450 | 610.810 elektrisch | nein | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 610828 | Polyamid 66 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 41 | 500 | 610828 | nein | ||
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 620831 | Polyamid 66 | 10 | 10 | 4 | 4 | 57 | 500 | 620831 | nein | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 621293 | Polyamid 66 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 24 | 450 | 621293 | nein |
Loading...
Farbe | Weiß | Verbindung (Elemente) | Schrauben | Isolierendes Material | PA 66 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 12 | Produktart | Schraubanschluss | Temperaturbereich(°C) | Max110 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Modell (Herstellermodell)
Absicherung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften