Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3920 |
3920S |
3921 |
3921S |
3922S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Hülse separat aufsteckbar | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3920 | 0.50 | 4 | Ja | 3920 | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3920S | 0.50 | 4 | nein | 3920S | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3921 | 1.50 | 5 | Ja | 3921 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3921S | 1.50 | 5 | nein | 3921S | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3922S | 4 | 5 | nein | 3922S |
Loading...
Anschluss | - | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Isoliert | Teilweise isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Isolation (Material) | PVC | Werkstoff (Details) | Messing. verzinnt |
Produktart | Steckverbinder | RoHS-konform | Ja | Temperaturbereich(°C) | -10 - +75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Hülse separat aufsteckbar
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften