Klinken-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1102051
1102054
1102056
1102058
1102077
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Farbe Steckverbinder / Ausgangsmodell B. Steckverbinder/ Eingangsmodell A. Steckertyp Halogen frei Durchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Anzahl der A-Anschlüsse
(x)
Anzahl der B-Verbindungen
(x)
Anzahl der Stifte Recess Durchmesser (Details)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SilberSockel 3,5 mmSockel 3,5 mmAdapter. Gerade--1102051--4-1102051

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0SchwarzSockel 3,5 mmKlinke 3,5 mmGeradenein-1102054114-1102054

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0SchwarzSockel 3,5 mmKlinke 2,5 mmGeradenein-1102056114-1102056

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0SchwarzSockel 2,5 mmKlinke 3,5 mmGeradenein-1102058114-1102058

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SilberSockel 3,5 mmSockel 3,5 mmAdapter. eingebaut-3.51102077---11/71102077

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kanäle Stereo Produktart Adapter RoHS-konform Ja

Technischer Support