3,5 mm Audiobuchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1101048
1101050
1101050/G
1101052
1101054
1101054/G
1101084
1101148
1101150
1101152
1101154
1101252
1101254
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kanäle Kabeldurchmesser
(mm)
Farbe Anschluss Steckertyp Kontaktmaterial Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

3.93 €

1 Verfügbar 74 Arbeitstage Mono2.5Schwarz-Stecker. GeradeVernickelt11010482 | 2 / Mono1101048Nickel

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mono2.5Schwarz-Stecker. rechter WinkelVernickelt11010502 | 2 / Mono1101050Nickel

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mono2.5Schwarz-Stecker. rechter WinkelVergoldet1101050/G2 | 2 / Mono1101050/GVergoldet

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo4.1Schwarz-Stecker. GeradeVernickelt11010523 | 3 / Stereo1101052Nickel

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo4.1Schwarz-Stecker. rechter WinkelVernickelt11010543 | 3 / Stereo1101054Nickel

2.93 €

1 3 Arbeitstage Stereo4.1Schwarz-Stecker. rechter WinkelVergoldet1101054/G3 | 3 / Stereo1101054/GVergoldet

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo4.1Schwarz-Stecker. rechter WinkelVernickelt110108441101084-

1.95 €

1 3 Arbeitstage Mono2.5Weiß-Stecker. GeradeVernickelt110114821101148-

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Mono2.5Weiß-Stecker. rechter WinkelVernickelt110115021101150-

2.56 €

1 3 Arbeitstage Stereo4.1Weiß-Stecker. GeradeVernickelt110115231101152-

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Stereo4.1Weiß-Stecker. rechter WinkelVernickelt110115431101154-

2.56 €

1 3 Arbeitstage Stereo4.1Weiß-Stecker. GeradeVergoldet110125231101252-

2.79 €

1 3 Arbeitstage Stereo4.1Weiß-Stecker. rechter WinkelVergoldet110125431101254-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Biegeentlastung (ja / nein) Ja Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Durchmesser(mm) 3.5
Abmessungen Artikel (Länge)(m) 1.8 Produktart 3,5 mm Audiobuchse RoHS-konform Ja

Technischer Support