Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1020
1030
1050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Modell (Herstellermodell) AWG maximal AWG (min.) Durchmesser des Stiftes
(mm)

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0,50 - 1 mm²0.5 - 1110200.50102018224

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau1,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.510301.50103014165

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb4 - 6 mm²4 - 6610504105010125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Messing verzinnt Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PVC
Isolation (Material) PVC Werkstoff (Details) CuZn. verzinnt Produktart Steckverbinder
Hülse separat aufsteckbar nein Temperaturbereich(°C) +70

Technischer Support