Steckdosen (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MP70D4
MP70D8
MP70D10
MP70D20
MP70D40
MP70D80
MP70S2
MP70S3
MP70S4
MP70S5
MP70S10
MP70S20
MP70S40
SCS2AA3
SCS3AA3
SCS4AA3
SCS8AA3
SCS20AA3
SCS40AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Hersteller Teilenummer Temperatur
(°C)
Anzahl Reihen Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70D4-552325.085.0810.004MP70D4

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70D8-552345.0810.0010.168MP70D8

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70D10-552355.0810.0012.7010MP70D10

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70D20-5523105.0810.0025.4020MP70D20

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70D40-5523205.0810.0050.8040MP70D40

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70D80-5523405.0810.00101.680MP70D80

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S2-551322.545.0810.002MP70S2

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S3-551332.547.6210.003MP70S3

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S4-551342.5410.0010.164MP70S4

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S5-551352.5410.0012.705MP70S5

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S10-5513102.5410.0025.4010MP70S10

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S20-5513202.5410.0050.8020MP70S20

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PPSMP70S40-5513402.5410.00101.640MP70S40

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSCS2AA3-4012.8022.545.087.432SCS2AA3

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSCS3AA3-4012.8032.547.437.623SCS3AA3

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSCS4AA3-4012.8042.547.4310.164SCS4AA3

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSCS8AA3-4012.8082.547.4320.328SCS8AA3

0.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSCS20AA3-4012.80202.547.4350.8020SCS20AA3

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PolyesterSCS40AA3-4012.80402.547.43101.640SCS40AA3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Verzinnt Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 60 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60
Stiftform Kreisförmig Produktart Behälter (Präzision) RoHS-konform Ja
Trennbar nein

Technischer Support