Steckdosen (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL4/1W8
BL5/1G8
BL5/2G5
BL5/2W8
BL8/2G8
BL17/2G8
BL20/2G8
BL22/1G8
BL40/1G8
BLG1X2
BLG1X3
BLG1X4
BLG1X5
BLG1X6
BLG1X7
BLG1X8
BLG1X9
BLG1X10
BLG1X11
BLG1X12
BLG1X13
BLG1X14
BLG1X15
BLG1X17
BLG1X18
BLG1X19
BLG1X20
BLG1X21
BLG1X22
BLG1X23
BLG1X24
BLG1X25
BLG1X26
BLG1X27
BLG1X28
BLG1X29
BLG1X30
BLG1X31
BLG1X32
BLG1X34
BLG1X36
BLG1X38
BLG1X40
BLG2X2
BLG2X3
BLG2X4
BLG2X5
BLG2X6
BLG2X7
BLG2X8
BLG2X9
BLG2X10
BLG2X11
BLG2X12
BLG2X13
BLG2X14
BLG2X15
BLG2X16
BLG2X17
BLG2X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusematerial Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktwiderstand Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Schlüsseltiefe
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel-2.54BL4/1W8+10515001-3.3045.8010.1610.20-4BL 4/1 W 8

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BL5/1G8+10515001-352.5411.5013.2-5BL 5/1 G8

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade20 MOhm.2.54BL5/2G5+1053100020.53558.7013.24.2510BL 5/2 G5

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTParallel (zur Leiterplatte)Sockel . rechter Winkel-2.54BL5/2W8+10515002-3.5058.512.6012.70-10BL 5/2 W 8

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BL8/2G8+105310002-3858.7020.824.2516BL 8/2 G8

0.65 €

1 Verfügbar 56 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BL17/2G8+105310002-31758.7043.684.2534BL 17/2 G8

0.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BL20/2G8+105310002-32058.7051.34.2540BL 20/2 G8

0.57 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BL22/1G8+10515001-3222.5411.5056.38-22BL 22/1 G8

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBTSenkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BL40/1G8+10515001-3402.5411.50102.1-40BL 40/1 G8

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X21053100010.643.1528.55.585.58-2BLG 1 X 2

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X31053100010.643.1538.58.128.12-3BLG 1 X 3

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X41053100010.643.1548.510.6610.66-4BLG 1X4

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X51053100010.643.1558.513.213.2-5BLG 1 X 5

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X61053100010.643.1568.515.7415.74-6BLG 1X6

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X71053100010.643.1578.518.2818.28-7BLG 1 X 7

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X81053100010.643.1588.520.8220.82-8BLG 1 X 8

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X91053100010.643.1598.523.3623.36-9BLG 1 X 9

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X101053100010.643.15108.525.925.9-10BLG 1 X 10

0.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X111053100010.643.15118.528.4428.44-11BLG 1 X 11

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X121053100010.643.15128.530.9830.98-12BLG 1 X 12

0.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X131053100010.643.15138.533.5233.52-13BLG 1 X 13

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X141053100010.643.15148.536.0636.06-14BLG 1 X 14

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X151053100010.643.15158.538.638.6-15BLG 1 X 15

0.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X171053100010.643.15178.543.6843.68-17BLG 1 X 17

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X181053100010.643.15188.546.2246.22-18BLG 1 X 18

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X191053100010.643.15198.548.7648.76-19BLG 1 X 19

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X201053100010.643.15208.551.351.3-20BLG 1 X 20

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X211053100010.643.15218.553.8453.84-21BLG 1 X 21

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X221053100010.643.15228.556.3856.38-22BLG 1 X 22

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X231053100010.643.15238.558.9258.92-23BLG 1X23

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X241053100010.643.15248.561.4661.46-24BLG 1 X 24

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X251053100010.643.15258.56464-25BLG 1 X 25

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X261053100010.643.15268.566.5466.54-26BLG 1 X 26

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X271053100010.643.15278.569.0869.08-27BLG 1 X 27

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X281053100010.643.15288.571.6271.62-28BLG 1 X 28

0.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X291053100010.643.15298.574.1674.16-29BLG 1 X 29

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X301053100010.643.15308.576.776.7-30BLG 1 X 30

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X311053100010.643.15318.579.2479.24-31BLG 1 X 31

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X321053100010.643.15328.581.7881.78-32BLG 1X32

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X341053100010.643.15348.586.8686.86-34BLG 1 X 34

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X361053100010.643.15368.591.9491.94-36BLG 1 X 36

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X381053100010.643.15388.597.0297.02-38BLG 1 X 38

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG1X401053100010.643.15408.5102.1102.1-40BLG 1 X 40

0.12 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X21053100020.643.1528.55.585.58-4BLG 2 X 2

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X31053100020.643.1538.58.128.12-6BLG 2 X 3

0.24 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X41053100020.643.1548.510.6610.66-8BLG 2 X 4

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X51053100020.643.1558.513.213.2-10BLG 2 X 5

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X61053100020.643.1568.515.7415.74-12BLG 2 X 6

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X71053100020.643.1578.518.2818.28-14BLG 2 X 7

0.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X81053100020.643.1588.520.8220.82-16BLG 2 X 8

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X91053100020.643.1598.523.3623.36-18BLG 2 X 9

0.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X101053100020.643.15108.525.925.9-20BLG 2 X 10

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X111053100020.643.15118.528.4428.44-22BLG 2 X 11

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X121053100020.643.15128.530.9830.98-24BLG 2 X 12

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X131053100020.643.15138.533.5233.52-26BLG 2 X 13

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X141053100020.643.15148.536.0636.06-28BLG 2 X 14

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X151053100020.643.15158.538.638.6-30BLG 2 X 15

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X161053100020.643.15168.541.1441.14-32BLG 2 X 16

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X171053100020.643.15178.543.6843.68-34BLG 2 X 17

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PBT. UL94V-0Senkrecht (zur Leiterplatte)Sockel . Gerade-2.54BLG2X181053100020.643.15188.546.2246.22-36BLG 2 X 18

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein Temperatur(°C) -40
Stiftform Rechteckig Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja
Trennbar nein

Technischer Support