Randstecker (Buchse)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPV2S10
LPV25S6
LPV25S8
LPV25S10
LPV25S14
LPV25S16
LPV25S20
LPV25S26
LPV25S40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl der Stifte Stifte pro Reihe Temperaturbereich
(°C)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 152LPV2S101.5500105-10LPV 2S10

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S63-63-6LPV 25 S6

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S83-84Stiftlänge8LPV 25 S8

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S103-105Stiftlänge10LPV 25 S10

0.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S143-147Stiftlänge14LPV 25 S 14

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S163-168Stiftlänge16LPV 25 S16

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S203-2010Stiftlänge20LPV 25 S20

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S263-2613Stiftlänge26LPV 25 S26

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202.54LPV25S403-4020Stiftlänge40LPV 25 S40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Lötstifte
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckverbindermerkmale + Bandkabel Steckertyp Leiterplatten - Steckverbinder
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Anzahl Reihen 2 Produktart Steckverbinder ) RoHS-konform Ja

Technischer Support