Stiftleiste (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PAKSN20G2

Teilenummer
PAKSN20G2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer PAKS20G2 Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V AC) 500 Anzahl Reihen 1
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.96 Stiftlänge (Buchse)(mm) 3 Stiftform Kreisförmig
Stifte pro Reihe 20 Größe (Höhe)(mm) 2.54 Größe (Breite)(mm) 11.96
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 50.80 Produktart Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Gesamtzahl Stifte 20 Modell (Herstellermodell) PAKS 20 G2

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Präzision) , die Teilenummer ist PAKSN20G2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PAKSN20G2.

Technischer Support