Kurzschlussbrücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHBL
SHBLG
SHRT
SHRTG
SHSW
SHSW/2
SHSWG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Steckverbindermerkmale Kontaktabstand
(mm)
Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Nennspannung
(V AC)
Verpackungsart (Komponenten) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blauöffnen2.54Gold auf NickelSHBL500-562.4SHBL

0.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blaugeschlossen2.54Gold auf NickelSHBLG-Bulk56.42.4SHBLG

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rotöffnen2.54Gold auf NickelSHRT--4.9813.752.54SHRT

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rotgeschlossen2.54Gold auf NickelSHRTG-Bulk56.42.4SHRTG

0.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarzöffnen2.54Gold auf NickelSHSW500-562.4SHSW

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarzgeschlossen2VergoldetSHSW/2650-44.922SHSW/2

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarzgeschlossen2.54Gold auf NickelSHSWG-Bulk56.42.4SHSWG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Messing Isolierendes Material PBT Nennstrom(A) 3
Anzahl der Stifte 2 Stifte pro Reihe 2 Produktart Kurzschlussbrücke
RoHS-konform Ja

Technischer Support