Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAKSN32G2
PSL2G
PSL2W
PSL3W
PSL4G
PSL4W
PSL5G
PSL5W
PSL6G
PSL6W
PSL8G
PSL8W
PSL9G
PSL10G
PSL10W
PSL16G
WS6GRM2
WS10GRM2
WS14GRM2
WS16GRM2
WT6GSS
WT10GSS
WT14GSS
WT16GSS
WT20GSS
WT26GSS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsrichtung Kontaktfläche der Platine Gehäusematerial Farbe Verbindung (Elemente) Anschlussausrichtung Steckertyp Steckverbinder Anschlüsse Kontaktabstand
(mm)
Kontaktfläche Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stiftform Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Trennbar Serie (Steckverbinder) Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PBTSchwarzDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade--2.54Vergoldet-PAKS32G2+105-4035001-3.963Kreisförmig322.5411.9681.28Nadelstreifen (Präzision)nein-32PAKS 32 G2

0.05 €

1 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL2G+85-25--11.02--Rechteckig25.085.8014.70Nadelstreifen (Standard)--2PSL 2G

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL2W+85-25--11.02--Rechteckig25.0816.9019.14Nadelstreifen (Standard)--2PSL 2 W

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL3W+85-25--11.02--Rechteckig37.6216.9019.14Nadelstreifen (Standard)--3PSL 3 W

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL4G+85-25--11.02--Rechteckig45.8010.1614.70Nadelstreifen (Standard)--4PSL 4G

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL4W+85-25--11.02--Rechteckig410.1616.9019.14Nadelstreifen (Standard)--4PSL 4 W

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL5G+85-25--11.02--Rechteckig55.8012.7014.70Nadelstreifen (Standard)--5PSL 5G

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL5W+85-25--11.02--Rechteckig512.7016.9019.14Nadelstreifen (Standard)--5PSL 5 W

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL6G+85-25--11.02--Rechteckig65.8014.7015.24Nadelstreifen (Standard)--6PSL 6G

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL6W+85-25--11.02--Rechteckig615.2416.9019.14Nadelstreifen (Standard)--6PSL 6 W

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL8G+85-25--11.02--Rechteckig85.8014.7020.32Nadelstreifen (Standard)--8PSL 8G

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL8W+85-25--11.02--Rechteckig816.9019.1420.32Nadelstreifen (Standard)--8PSL 8 W

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL9G+85-25--11.02--Rechteckig95.8014.7022.86Nadelstreifen (Standard)--9PSL 9 G

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL10G+85-25--11.02--Rechteckig105.8014.7025.40Nadelstreifen (Standard)--10PSL 10 G

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckParallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL10W+85-25--11.02--Rechteckig1016.9019.1425.40Nadelstreifen (Standard)--10PSL 10 W

0.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)VerzinntPolyamidBeigeDruckSenkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinntWire-to-Board2.54-PolyamidPSL16G+85-25--11.02--Rechteckig165.8014.7040.64Nadelstreifen (Standard)--16PSL 16 G

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2-PolyamidWS6GRM2--25002----3---Nadelstreifen (Standard)-WS6WS 6 GRM2

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2-PolyamidWS10GRM2--25002----5---Nadelstreifen (Standard)-WS10WS 10 GRM2

0.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2-PolyamidWS14GRM2--25002----7---Nadelstreifen (Standard)-WS14WS 14 GRM2

0.39 €

1 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzLötstifteSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2-PolyamidWS16GRM2--25002----8---Nadelstreifen (Standard)-WS16WS 16 GRM2

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzSMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2.54-PolyamidWT6GSS--35002----3---Nadelstreifen (Standard)-WT6WT 6 GSS

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzSMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2.54-PolyamidWT10GSS--35002----5---Nadelstreifen (Standard)-WT10WT 10 gss

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzSMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2.54-PolyamidWT14GSS--35002----7---Nadelstreifen (Standard)-WT14WT 14 gss

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzSMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2.54-PolyamidWT16GSS--35002----8---Nadelstreifen (Standard)-WT16WT 16GSS

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzSMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2.54-PolyamidWT20GSS--35002----10---Nadelstreifen (Standard)-WT20WT 20 gss

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --PolyamidSchwarzSMTSenkrecht (zur Leiterplatte)Multipol- Steckverbinder. GeradeVergoldetWire-to-Board2.54-PolyamidWT26GSS--35002----13---Nadelstreifen (Standard)-WT26WT 26 gss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kupferlegierung Industrieprodukte nein RoHS-konform Ja

Technischer Support