Steckdose mit Geflecht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS2
PS3
PS4
PS5
PS6
PS8
PS10
PS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Größe (Breite)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS225.642PS2

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS338.183PS3

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS4410.724PS4

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS5513.265PS5

1.33 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage PS6615.86PS6

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS8820.888PS8

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS101025.9610PS10

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PS202051.3620PS 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Beige Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Maximale Temperatur(°C) +85
Temperatur(°C) -25 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 1.02
Stiftform Quadratisch Größe (Höhe)(mm) 5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 312.9
Produktart Behälter + Geflecht RoHS-konform Ja

Technischer Support