Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS6G |
WS8G |
WS10G |
WS10SKVL |
WS10W |
WS14G |
WS14W |
WS16G |
WS20G |
WS20SK |
WS20SKVL |
WS26G |
WS34G |
WS34W |
WS40G |
WS40SK |
WS40W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS6G | -40 | 3 | 500 | 6 | 3 | 12 | 15.22 | 9.05 | 6 | WS6G | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS8G | -40 | 3 | 500 | 8 | 4 | 12 | 17.76 | 9.05 | 8 | WS8G | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS10G | -40 | 3 | 500 | 10 | 5 | 12 | 20.3 | 9.05 | 10 | WS 10 G | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | lichtgrau | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Art der Verriegelung | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | WS10SKVL | -55 | 3 | 1000 | 10 | 5 | 30.2 | 32 | 8.3 | 10 | WS 10 SKVL | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PA | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | WS10W | -40 | 1 | 500 | 10 | 5 | 13.8 | 20.3 | 12 | 10 | WS 10 W | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS14G | -40 | 3 | 500 | 14 | 7 | 12 | 25.38 | 9.05 | 14 | WS 14 G | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PA | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | WS14W | -40 | 1 | 500 | 14 | 7 | 13.8 | 25.38 | 12 | 14 | WS 14 W | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS16G | -40 | 3 | 500 | 16 | 8 | 12 | 27.92 | 9.05 | 16 | WS 16 G | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS20G | -40 | 3 | 500 | 20 | 10 | 12 | 33 | 9.05 | 20 | WS 20 G | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | lichtgrau | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS20SK | -55 | 1 | 500 | 20 | 10 | 12.5 | 35.7 | 8.4 | 20 | WS 20 SK | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | lichtgrau | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | + Art der Verriegelung | Nadelstreifen. Gerade | Kupferlegierung | WS20SKVL | -55 | 3 | 1000 | 20 | 10 | 30.2 | 44.7 | 8.3 | 20 | WS 20 SKVL | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS26G | -40 | 3 | 500 | 26 | 13 | 12 | 40.62 | 9.05 | 26 | WS 26 G | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS34G | -40 | 3 | 500 | 34 | 17 | 12 | 50.78 | 9.05 | 34 | WS 34 G | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PA | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | WS34W | -40 | 1 | 500 | 34 | 17 | 13.8 | 50.78 | 12 | 34 | WS 34 W | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Schwarz | Druck | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS40G | -40 | 3 | 500 | 40 | 20 | 12 | 58.4 | 9.05 | 40 | WS 40 G | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | lichtgrau | Schneiden & schneiden | Senkrecht (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | WS40SK | -55 | 1 | 500 | 40 | 20 | 12.5 | 61.1 | 8.4 | 40 | WS 40 SK | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PA | Schwarz | Druck | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | WS40W | -40 | 1 | 500 | 40 | 20 | 13.8 | 58.4 | 12 | 40 | WS 40 W |
Loading...
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Normen / beglaubigt | DIN 41 651 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Hersteller Teilenummer
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften