Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1656961 |
1885098 |
1885102 |
1885184 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibrierbereich (Thermometer) (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | +35 bis +200 | 200 | 260 | 140 | 4500.0 | |
3,261.20 € | 1 | Verfügbar | 31 Arbeitstage | +35 bis +375 | 57 | 127 | 57 | 1000 | ||
3,263.03 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | +35 bis +375 | 150 | 125 | 57 | 1000 | ||
5,057.65 € | 1 | Verfügbar | 82 Arbeitstage | -10 °C bis +122 | 175 | 140 | 99 | 1800.0 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (mit Zertifikat) | Produktart | Kalibrator | Maßeinheit | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur (Details) | 0.25 °C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierbereich (Thermometer)(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften