Teilenummer
|
---|
10120037 |
10120039 |
10120257 |
10120258 |
10121002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuseausführung | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Kontaktmaterial | Gitterabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Drucken (rechtwinklig) | - | + Hülse separat aufsteckbar | Kupferlegierung | - | 10120037 | - | 9 | -55 - +105 | 10120037 | - | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Drucken (rechtwinklig) | - | + Hülse separat aufsteckbar | Kupferlegierung | - | 10120039 | - | 25 | -55 - +105 | 10120039 | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stahlblech-verzinkt | Verlötung | Verlötung | - | Cu-Legierung (gedreht) | 7.2 | 10120257 | 5 | 15 | - | 10120257 | Nadelstreifen | |
2.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stahlblech-verzinkt | Verlötung | Verlötung | - | Cu-Legierung (gedreht) | 7.2 | 10120258 | 5 | 9 | - | 10120258 | Nadelstreifen | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Drucken (rechtwinklig) | - | + Hülse separat aufsteckbar| + 7,2 mm Raster | Kupferlegierung | - | 10121002 | - | 9 | -55 - +105 | 10121002 | - |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 90 | Steckertyp | Stecker. horizontale Montage | Anzahl Reihen | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | D-SUB Stiftleiste | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuseausführung
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Steckverbindermerkmale
Kontaktmaterial
Gitterabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften